??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-056-160-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-056 - Volant à bras inox - Moyeu lisse - Poignée trounante
Nomenclature
Emile Maurin 13-056-160-14
REF
Référence
13-056-160-14
VERSION
Moyeu lisse
FINITION
Poignée tournante
D1
160 mm
D2
14 mm
D3
31 mm
L1
20 mm
L2
35.5 mm
L3
11 mm
L4
70.5 mm
L5
71 mm
S1
11 mm
POIGNEE
Ø Poignée
23 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D