??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-061-500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-061 - Volant à bras à moyeu trou carré - Aluminium - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-061-500
REF
Référence
13-061-500
MAT
Matière
Aluminium
FORM
Forme
Sans poignée
D1
500 mm
D2
78 mm
L1
45 mm
L2
72 mm
L3
34 mm
S1
H11
27 mm
NBR
Nombre de bras
5
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D