??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-071-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-071 - Volant à bras inox - Moyeu rainuré - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-071-125
REF
Référence
13-071-125
D1
125 mm
D2
H9
12
D3
27.0 mm
D4
M8
L3
15.8 mm
L1
18 mm
L2
35.5 mm
POIGNEE
Ø Poignée
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D