??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-075-140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-075 - Volant à bras inox - Moyeu lisse - Poignée fixe
Nomenclature
Emile Maurin 13-075-140
REF
Référence
13-075-140
D1
140 mm
D2
H9
14 mm
D3
29.0 mm
D4
M8
L1
19 mm
L2
38.5 mm
L3
17.0 mm
POIGNEE
Ø Poignée
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D