??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-083-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-083 - Volant à bras à moyeu renforcé - Moyeu rainuré - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-083-160
REF
Référence
13-083-160
FORM
Forme
Moyeu rainuré
D1
160 mm
D2
H7
16 mm
D3
45 mm
L1
32 mm
L2
52 mm
L3
18 mm
DIAM
Diamètre poignée
25 mm
NBR
Nombre de bras
3
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D