??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-181-375-26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-181 - Volant deux bras technopolymère - Moyeu lisse - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-181-375-26
REF
Référence
13-181-375-26
FORM
Forme
Moyeu lisse
D1
375 mm
D2
H7
26 mm
D3
40 mm
D4
42 mm
D5
69 mm
L1
43 mm
L2
82 mm
L3
38 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D