??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-186-250-24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-186 - Volant deux bras technopolymère - Moyeu rainuré - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-186-250-24
REF
Référence
13-186-250-24
FORM
Forme
Moyeu rainuré
D1
250 mm
D2
H7
24 mm
D3
35 mm
D4
34 mm
D5
59 mm
L1
38 mm
L2
70 mm
L3
32 mm
DIAM
Diamètre poignée
28 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D