??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-191-100-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-191 - Volant deux bras technopolymère à poignée éclipsable - Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-191-100-10
REF
Référence
13-191-100-10
FORM
Forme
Moyeu lisse
POS
Position de la poignée
D1
100 mm
D2
H7
10 mm
D3
18 mm
D4
17 mm
D5
25 mm
L1
17 mm
L2
37 mm
L3
20 mm
DIAM
Diamètre poignée
22 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D