??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-212-160-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-212 - Volant deux bras aluminium pelliculé noir - Moyeu lisse - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-212-160-14
REF
Référence
13-212-160-14
FORM
Forme
Moyeu lisse
D1
160 mm
D2
H7
14 mm
D3
36 mm
L1
20 mm
L2
39 mm
L3
18.0 mm
DIAM
Diamètre poignée
26 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D