??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-213-125-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-213 - Volant deux bras aluminium pelliculé noir - Moyeu taraudé - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-213-125-12
REF
Référence
13-213-125-12
FORM
Forme
Moyeu rainuré
D1
125 mm
D2
H7
12 mm
D3
31 mm
L1
18 mm
L2
33 mm
L3
15.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
INFO1
13-213.txt
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D