??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-222-125-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-222 - Volant deux bras aluminium à poignée éclipsable - Moyeu rainuré
Nomenclature
Emile Maurin 13-222-125-12
REF
Référence
13-222-125-12
FORM
Forme
Moyeu rainuré
POS
Position de la poignée
D1
125 mm
D2
H7
12 mm
D3
31 mm
L1
18 mm
L2
44.0 mm
L3
24.5 mm
L4
min.
4.5 mm
DIAM
Diamètre poignée
23 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.