Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-231-125-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-231 - Volant deux bras aluminium à poignée éclipsable automatiquement - Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-231-125-12
REF
Référence
13-231-125-12
FORM
Forme
Moyeu lisse
POS
Position de la poignée
Ouverte
Fermée
D1
125 mm
D2
H7
12 mm
D3
31 mm
L1
18 mm
L2
44.0 mm
L3
24.5 mm
L4
min.
6.5 mm
DIAM
Diamètre poignée
23 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D