??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-682-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-68 - Volant deux bras technopolymère, à couronne pleine
Nomenclature
Emile Maurin 13-682-80
REF
Référence
13-682-80
VERSION
Moyeu lisse
D1
80 mm
D2
H7
8 mm
D3
18 mm
D4
20.5 mm
D5
25.0 mm
L1
17 mm
L2
35 mm
L3
18 mm
L4
45 mm
L5
29 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D