??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-115-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-115 - Volant plein bakélite - Poignée tournante - Moyeu plein
Nomenclature
Emile Maurin 13-115-50
REF
Référence
13-115-50
FORM
Forme
Moyeu plein
D1
50 mm
D2
H7
- mm
D3
16 mm
D4
16 mm
D5
- mm
D6
25 mm
D7
26 mm
L1
9 mm
L2
19 mm
L3
22 mm
L4
12 mm
DIAM
Diamètre poignée
14 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D