??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-130-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-130 - Volant plein bakélite à poignée éclipsable
Nomenclature
Emile Maurin 13-130-100
REF
Référence
13-130-100
POS
Position de la poignée
D1
100 mm
D2
24 mm
D3
20 mm
D4
35 mm
D5
39 mm
L1
12 mm
L2
33 mm
L3
52 mm
L4
26 mm
DIAM
Diamètre poignée
22 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D