??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-141-100-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-141 - Volant plein aluminium - Moyeu lisse - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-141-100-12
REF
Référence
13-141-100-12
FORM
Forme
Moyeu lisse
D1
100 mm
D2
H7
12 mm
D3
28 mm
L1
17 mm
L2
30 mm
L3
14.0 mm
L3X
9.000 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D