??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-522-52
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-522 - Volant moleté aluminium - Avec poignée - Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-522-52
REF
Référence
13-522-52
FORM
Forme
Moyeu lisse
D1
52 mm
D2
H8
10 mm
D3
50 mm
D4
37 mm
D5
39.5 mm
H1
- 0.5
13 mm
H2
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
DIAM
Diamètre poignée
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D