??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-529-62
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-529 - Volant moleté aluminium - Avec poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-529-62
REF
Référence
13-529-62
TYPE
Avec poignée
VERSION
Avec pince de serrage
D1
62 mm
D2H8
10 mm
D3
60 mm
D4
47 mm
D5
49.5 mm
H1
-0,5
13 mm
H2
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
21 mm
L4
20.5 mm
POIGNEE
14
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D