??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-550-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-550 - Volant plein technopolymère à poignée éclipsable
Nomenclature
Emile Maurin 13-550-100
REF
Référence
13-550-100
POS
Position
D1
100 mm
L3
49 mm
L4
22 mm
D3
22 mm
D5
20 mm
D6
26 mm
D4
32 mm
D7
28 mm
D8
54 mm
L2
5 mm
D2
H7
10 mm
L1
22 mm
H1
60 mm
R1
37 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D