??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-602-80-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-602 - Volant plein aluminium pelliculé noir - Moyeu lisse - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-602-80-12
REF
Référence
13-602-80-12
D1
80 mm
D2
H7
12 mm
D3
26 mm
D4
17.0 mm
L1
16 mm
L2
~
26 mm
L3
13.0 mm
L4
7.0 mm
DP
Ø Poignée
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.