??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-604-100-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-604 - Volant plein aluminium pelliculé noir - Moyeu rainuré - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-604-100-12
REF
Référence
13-604-100-12
D1
100 mm
D2
H7
12 mm
D3
28 mm
D4
22.0 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
L3
14.0 mm
L4
9.5 mm
DP
Ø Poignée
18 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.