??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-611-100-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-611 - Volant plein aluminium pelliculé à poignée éclipsable - noir- Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-611-100-12
REF
Référence
13-611-100-12
ANGLE
D1
100 mm
D2
H7
12 mm
D3
18 mm
D4
28 mm
L1
17 mm
L2
~
39 mm
L3
20.0 mm
L4
4 mm
DP
Ø Poignée
18 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D