??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 13-623-140-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-623 - Volant plein aluminium pelliculé à poignée éclipsable automatiquement - gris-argent - Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-623-140-16
REF
Référence
13-623-140-16
ANGLE
D1
140 mm
D2
H7
16 mm
D3
23 mm
D4
36 mm
L1
19 mm
L2
~
47 mm
L3
26.0 mm
L4
4 mm
DP
Ø Poignée
24 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D