??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-091-15-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-091 - Bouton ovale bakélite - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-091-15-6
REF
Référence
15-091-15-6
VERSION
Taraudé
D1
15 mm
D2
12 mm
D3OUD4
M6 mm
H1
25 mm
H2
± 0.5
3.5 mm
H3
17 mm
H4
16 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D