??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-093-20-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-093 - Bouton ovale technopolymère rouge - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-093-20-8
REF
Référence
15-093-20-8
VERSION
Taraudé
COULEUR
Rouge
D1
20 mm
D2OUD3
M8
D4
14 mm
H1
32.0 mm
H2
20 mm
H3
±0,5
3.5 mm
H4
21 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D