??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-100-14-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-100 - Bouton ogive bakélite
Nomenclature
Emile Maurin 15-100-14-5
REF
Référence
15-100-14-5
D1
14 mm
D2
M 5 mm
D3
7 mm
H1
min.
25 mm
L1
34 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D