??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-173-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-173/177 - Bouton croisillon aluminium - Borgne taraudée - DIN 6335
Nomenclature
Emile Maurin 15-173-20
REF
Référence
15-173-20
MATIERE
Aluminium mat
D1
20 mm
D2
Thread
M4
D4
8 mm
H3
13 mm
H4
7 mm
H5
min.
8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D