??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-176-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-176 - Bouton croisillon aluminium poli - Borgne alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-176-50
REF
Référence
15-176-50
MAT
Matière
Aluminium poli
FORM
Forme
Borgne alésé
D1
50 mm
D3
10 mm
D4
18 mm
D5
2.8 mm
H1
32 mm
H2
20 mm
H3
min.
18 mm
H5
8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D