??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-190-32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-190 - Bouton croisillon technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 15-190-32
REF
Référence
15-190-32
D1
32 mm
D2
M 6 mm
D3
14 mm
D4
18 mm
H1
20 mm
H2
10 mm
H3
12 mm
R1
50 mm
R2
2.5 mm
R3
2.0 mm
R4
13.0 mm
R5
1.5 mm
S1
2 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.