??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-211-32-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-211 - Bouton croisillon technopolymère à insert apparent alésé - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-211-32-6
REF
Référence
15-211-32-6
FORM
Forme
Alésé
D1
32 mm
D2
H7
6 mm
D4
12 mm
D5
14 mm
D6
18 mm
H1
20 mm
H2
10 mm
H3
9 mm
H4
12 mm
R1
50 mm
R2
2.5 mm
R3
2 mm
R4
13.0 mm
R5
1.5 mm
S1
2 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D