??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-218-40-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-218 - Bouton croisillon technopolymère à insert apparent taraudé - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-218-40-8
REF
Référence
15-218-40-8
FORM
Forme
Taraudé
D1
40 mm
D3
M 8
D4
14 mm
D5
18 mm
D6
21 mm
H1
25 mm
H2
13 mm
H3
10 mm
H4
14 mm
R1
60 mm
R2
3.0 mm
R3
2 mm
R4
14.5 mm
R5
2 mm
S1
2.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D