??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-230-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-230 - Bouton croisillon technopolymère à palier
Nomenclature
Emile Maurin 15-230-50
REF
Référence
15-230-50
D1
50 mm
D2
M 8 mm
D3
25 mm
H1
34 mm
H2
22.5 mm
H3
15.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D