??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-115-21-5-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-115 - Bouton champignon technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-115-21-5-10
REF
Référence
15-115-21-5-10
D1
21 mm
D2
M5
D3
12.5 mm
H1
18.0 mm
H2
10.5 mm
L1
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.