??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-1101-21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-110 - Bouton champignon technopolymère antimicrobien, blanc ou noir
Nomenclature
Emile Maurin 15-1101-21
REF
Référence
15-1101-21
COULEUR
Blanc
D1
21 mm
D2
M5 mm
D3
12.5 mm
H1
18 mm
H2
10 mm
H3
10.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.