??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-132-21-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-132 - Bouton champignon acier zingué - Tête lisse
Nomenclature
Emile Maurin 15-132-21-4
REF
Référence
15-132-21-4
D1
21 mm
D2
M4
D3
12.5 mm
H1
18.0 mm
H2
10.5 mm
H3
min.
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D