??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-133-31-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-133 - Bouton champignon - Acier - Tête moletée
Nomenclature
Emile Maurin 15-133-31-10
REF
Référence
15-133-31-10
MAT
Matière
Acier
D1
31 mm
D2
M 10
D3
18.5 mm
H1
27.0 mm
H2
17.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.