??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-1315-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-1315 - Bouton à trois bras technopolymère, imperdable - Taraudé - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-1315-50
REF
Référence
15-1315-50
VERSION
Taraudé
FINITION
Inox
D1
50 mm
D2
M10
D3
19 mm
H1
30 mm
H2
15.0 mm
H3
17 mm
L1
- mm
R1
22.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D