??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-1316-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-1316 - Bouton à trois bras technopolymère, imperdable - A tige filetée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-1316-25
REF
Référence
15-1316-25
VERSION
A tige filetée
FINITION
Acier
D1
25 mm
D2
M5
D3
12 mm
H1
20 mm
H2
10.0 mm
H3
- mm
L1
16 mm
R1
20.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D