??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-1422-63-10-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-142 - Bouton à trois bras technopolymère, à limiteur de couple
Nomenclature
Emile Maurin 15-1422-63-10-4
REF
Référence
15-1422-63-10-4
VERSION
Taraudé
D1
63 mm
D2OUD3
M10 mm
D4
16.0 mm
D5
28.1 mm
H1
46.6 mm
H2
12.9 mm
H3MIN
14 mm
COUPLE
4.0 +/- 10% Nm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D