??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-381-22-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-381 - Bouton moleté aluminium - Capuchon neutre - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 15-381-22-5
REF
Référence
15-381-22-5
D1
22 mm
D2
H8
5 mm
D4
16 mm
D5
14 mm
D6
M 4 mm
H1
15 mm
H2
9 mm
H3
4.3 mm
H4
5.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D