??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-382-27-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-382 - Bouton moleté aluminium - Capuchon neutre - Pince de serrage
Nomenclature
Emile Maurin 15-382-27-6
REF
Référence
15-382-27-6
D1
27 mm
D3
6 mm
D4
20 mm
D5
18 mm
H1
17 mm
H2
11 mm
H3
4.3 mm
H5
14 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D