??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-390-63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-390 - Bouton mouluré
Nomenclature
Emile Maurin 15-390-63
REF
Référence
15-390-63
D1
63 mm
D2
H7
12 mm
D3
26 mm
D4
55 mm
D5
42 mm
D6
49.5 mm
D7
6.2 mm
D8
5 mm
H1
44 mm
H2
3.5 mm
H3
30 mm
H4
9 mm
H5
16 mm
R1
19 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D