??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-400-32-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-400 - Bouton à relief prismatique technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 15-400-32-5
REF
Référence
15-400-32-5
D1
31 mm
D2
5
D3
15 mm
D4
12 mm
H1
22 mm
H2
9.0 mm
H3
17 mm
H4
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.