??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-420-40-6-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-420 - Bouton à relief prismatique technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-420-40-6-30
REF
Référence
15-420-40-6-30
D1
39.5 mm
D2
M6
D3
17 mm
H1
26.5 mm
H2
12.5 mm
L1
30 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D