??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-460-32-5-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-46 - Bouton triangle technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-460-32-5-40
REF
Référence
15-460-32-5-40
D1
32 mm
D2
M 5 mm
D3
14 mm
H1
26 mm
H2
16 mm
L1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D