??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-500-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-50 - Petit volant à lobes - Plein
Nomenclature
Emile Maurin 15-500-50
REF
Référence
15-500-50
VERSION
v
Plein
D1
50 mm
D4
20 mm
D5
18 mm
L1
21 mm
L2
29 mm
L3
10 mm
L4
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.