??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-503-50-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-50 - Petit volant à lobes
Nomenclature
Emile Maurin 15-503-50-10
REF
Référence
15-503-50-10
VERSION
v
Alésé
D1
50 mm
D2OUD3
d2 ou d3
10 mm
D4
20 mm
D5
18 mm
L1
21 mm
L2
29 mm
L3
10 mm
L4
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D