??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-630-45-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-630 - Bouton à lobes technopolymère borgne - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-630-45-8
REF
Référence
15-630-45-8
FORME
Forme
Alésé
D1
45 mm
D2
8 mm
D4
14 mm
D5
21.0 mm
H1
26 mm
H2
14 mm
H4
19 mm
H5
10 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D