??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-635-45-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-635 - Bouton à lobes technopolymère borgne - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-635-45-8
REF
Référence
15-635-45-8
D1
45 mm
D3
M8
D5
21.0 mm
H1
26 mm
H3
13 mm
H5
10 mm
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D