??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-711-27-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-711 - Bouton moleté aluminium à collerette droite - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 15-711-27-6
REF
Référence
15-711-27-6
D1
27 mm
D2
H8
6 mm
D4
20 mm
D5
18 mm
D6
4 mm
D7
25 mm
L1
26 mm
L2
20 mm
L3
4.3 mm
L4
9 mm
L6
14 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D